Schrumpfschlauch HFS 32 mm 2:1 Polyolefin
Art.-Nr. 99561
Artikeldetails Schrumpfschlauch HFS 32 mm 2:1 Polyolefin
- Art.-Nr.
- 99561
- Typ
- Schrumpfschlauch HFS 32 mm 2:1 Polyolefin
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 32
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 16
- Wandstärke mm
- 0,89
- VPE/m
- 30
- EAN / GTIN
- 4060892397707
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten Schrumpfschlauch HFS 32 mm 2:1 Polyolefin
Temperaturbereich | -55°C bis +105°C |
Details Schrumpfschlauch HFS 32 mm 2:1 Polyolefin
Aufbau
-
- PO (Polyolefin)
-
- Farbe schwarz
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Verwendung
-
- Halogenfreier Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektronischer Komponenten.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau