HELUTOP® SP M16 x 1,5 schwarz 5,00 - 10,00 Art.-Nr. 903492
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
903492
Artikelbezeichnung
HELUTOP® SP M16 x 1,5 schwarz 5,00 - 10,00
Außen-Ø mm (ca.)
9,7
Gewindeart
metrisch / PG
Größe
M16 x 1,5 / PG 11
Farbe
schwarz
Klemmbereich von / bis mm
5,00 - 10,00
Höhe mm
20,7
Höhe ohne Gewinde mm
5,7
Außen-Ø am Oberteil mm
13,3
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892370557
Zolltarifnummer
39235090

Technische Daten

PA-Dichtstopfen

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6

Hinweise

      • Lieferfarbe: schwarz
      • Dichtstopfen 903492 nur für Kabelverschraubungen Typ HELUTOP® mit Klemmbereich 5-10mm.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • H - Höhe ohne Gewinde
      • D - Außendurchmesser
      • D - Außendurchmesser am Oberteil

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zum Abdichten von nicht belegten Kabelverschraubungen
      • HELUTOP® HT.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible