![HELUTOP® HT-PA-EX-Plus](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908080_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-PA-EX-Plus](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908080_TZ_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,50 schwarz (KD 10,00-18,00 mm) SW 33 GL 15
Art.-Nr. 908096
Artikeldetails HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,50 schwarz (KD 10,00-18,00 mm) SW 33 GL 15
- Art.-Nr.
- 908096
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,50 schwarz (KD 10,00-18,00 mm) SW 33 GL 15
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 10.0 - 18.0
- Gewindelänge mm
- 15,0
- Schlüsselweite mm
- 33
- Höhe mm
- 43.6
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892350641
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,50 schwarz (KD 10,00-18,00 mm) SW 33 GL 15
PA-EX-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C |
Schutzart | IP 66 / IP 68 |
Schlagfestigkeit | 7 Joule |
Details HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,50 schwarz (KD 10,00-18,00 mm) SW 33 GL 15
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- Flachdichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
Eigenschaften
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Hinweise
-
- Für den eigensicheren Bereich "i", auch in der Farbe Blau lieferbar.
- Konformitätsbescheinigung:IMQ 13 ATEX 010 X
- IECEx IMQ 13.0003X
- Zulassung:Ex II 2GD
- Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- H - Höhe
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Zone 1<br />• Zone 2<br />• Zone 21<br />• Zone 22<br />• IIA<br />• IIB<br />• IIC
Downloads HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,50 schwarz (KD 10,00-18,00 mm) SW 33 GL 15
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte