HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M63 x 1,5 (KD 35,0-44,0 mm) SW 75, 80 GL 20

HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M63 x 1,5 (KD 35,0-44,0 mm) SW 75, 80 GL 20 Art.-Nr. 906979
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
906979
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M63 x 1,5 (KD 35,0-44,0 mm) SW 75, 80 GL 20
Gewindeart
metrisch
Größe
M63 x 1,5
Kabel-Ø von / bis mm
35,0 - 44,0
Gewindelänge mm
20,0
Schlüsselweite mm
75 / 80
Höhe mm
109,5
Eckmaß mm
89,5
Stück pro Verpackungseinheit
5
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892350306
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-EX-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 66 / IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche
      • Potentialausgleich

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Hinweise

      • Auch aus Edelstahl 1.4404 lieferbar oder für andere Temperaturbereiche auf Anfrage lieferbar.
      • Auf Anfrage passende Erdungsfahnen und Schrumpfkappen lieferbar.
      • Konformitätsbescheinigung: CESI 13 ATEX 033X, IECEx CES 13.0013X
      • Kennzeichnung: Ex II 2 GD, Exd IIC Gb / Exe IIC Gb, Extb IIIC Db
      • Legende:
      • Abmessungen
      • C - Eckmaß
      • H - Höhe
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZU - Schlüsselweite Oberkörper
      • SZL - Schlüsselweite Unterkörper
      • 1 - Unterteil
      • 2 - Unterer Dichtring
      • 3 - O-Ring
      • 4 - Klemmkonus
      • 5 - drehbarer Klemmkonus
      • 6 - Mittelteil
      • 7 - Oberer Dichtring
      • 8 - Hutmutter

Verwendung

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible