![HELUTOP® Easy](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908054_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® Easy](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908054_PF_1520x1160.jpg)
HELUTOP® Easy M20 schwarz
Art.-Nr. 908063
Artikeldetails HELUTOP® Easy M20 schwarz
- Art.-Nr.
- 908063
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® Easy M20 schwarz
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 6.0 - 12.0
- Schlüsselweite mm
- 24
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892350405
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten HELUTOP® Easy M20 schwarz
Gewindelose PA-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C |
Schutzart | IP 66 / IP 68 - 5 bar |
Details HELUTOP® Easy M20 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6, V2 nach UL 94
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- mit patentiertem Feder/ Einrastsystem
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- eng nebeneinander montierbar
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Hinweise
-
- Weitere Farben auf Anfrage: rot RAL 3020, weiß RAL 9003, blau RAL 5015.
- Maßangaben Bohrloch Ø = +/- 0,1
- Die Vorteile: kein Montagewerkzeug, keine Gewindebohrung notwendig, keine Kontermuttern notwendig, gleicher Klemmbereich wie HELUTOP® HT-Serie, VDE-Zulassung nach DIN EN 62444, Verschraubung und Kabel werden mit rechtsgängigem Gewinde fixiert, auch bei Platzmangel oder wenn das Gehäuseinnere schwer erreichbar ist „easy"" zu montieren, die Verschraubung sitzt genauso fest wie eine Verschraubung mit Gewinde, der Körper und das Oberteil haben die gleichen Schlüsselweiten, großer Wanddickenbereich: 0,5-4,0mm, einfache, schnelle Demontage mit Werkzeug, ohne Beschädigung von Verschraubung und Wand
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
• Für einfache, werkzeuglose und schnelle Montage.