Presszange HELUTOOL HWZ 6 Art.-Nr. 907611

Artikeldetails

Art.-Nr.
907611
Artikelbezeichnung
Presszange HELUTOOL HWZ 6
Typ
HWZ 6
Länge mm
270,0
Gewicht ca. kg
0,565
Nennquerschnitt von / bis mm²
0,50 - 16,00
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892430084
Zolltarifnummer
82032000

Technische Daten

Presszange

Details

Aufbau

      • Presszange zum Verarbeiten von nicht isolierten Quetschkabelschuhen im Querschnittsbereich von 0,5 bis 16 mm². Die Zwangssperre gewährleistet eine gleichbleibend hohe Pressqualität.
      • Länge 240 mm
      • Gewicht 400 g

Verwendung

      • Presszange zum Verarbeiten von nicht isolierten Quetschkabelschuhen im Querschnittsbereich von 0,5 bis 16mm². Die Zwangssperre gewährleistet eine gleichbleibend hohe Pressqualität.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible