![HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11023478_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11023478_PF_1520x1160.jpg)
HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 grün 1 x 1,5 mm²
Art.-Nr. 11023690
- temperaturbeständige Einzelader
- feindrähtig
- verzinnte Litze
Artikeldetails HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 grün 1 x 1,5 mm²
- Art.-Nr.
- 11023690
- Artikelbezeichnung
- HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 grün 1 x 1,5 mm²
- Aderfarbe
- grün
- AWG (ca.)
- 16
- Außen-Ø mm (ca.)
- 3,1 - 3,5
- Cu-Zahl kg/km
- 14,4
- Gewicht kg/km (ca.)
- 21,6
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892540042
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 grün 1 x 1,5 mm²
Einzelader nach UL-Std. 758 (AWM) Style 3512, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -40°C bis +200°C nicht bewegt -40°C bis +180°C UL (AWM) -40°C bis +200°C |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 600 V |
Prüfspannung | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 8x Außen-Ø |
Details HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 grün 1 x 1,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach ASTM-B 33
-
- Aderisolation: Silikon
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, Seewasser
-
- halogenfrei
-
- hoher Flammpunkt
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, CSA FT2
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon
Verwendung
-
Temperaturbeständige Einzelader für die innere Verdrahtung geschlossener Geräte; zum Einsatz in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Zement-, Glas- und Keramikfabriken sowie im Flugzeug- und Schiffsbau.