![HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M59473_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M59473_PF_1520x1160.jpg)
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V gelb 1 x 1 mm²
Art.-Nr. 59522
- temperaturbeständige Einzelader
- vernetztes Isolationsmaterial
Artikeldetails HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V gelb 1 x 1 mm²
- Art.-Nr.
- 59522
- Artikelbezeichnung
- HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V gelb 1 x 1 mm²
- Aderfarbe
- gelb (RAL 1021)
- AWG (ca.)
- 18
- Außen-Ø mm (ca.)
- 2,9
- Cu-Zahl kg/km
- 9,6
- Gewicht kg/km (ca.)
- 17,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892228131
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V gelb 1 x 1 mm²
Einzelader nach UL-Std. 758 (AWM) Style 3578, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C UL (AWM) bewegt -35°C bis +105°C UL (AWM) nicht bewegt -55°C bis +105°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 600 V |
Prüfspannung | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V gelb 1 x 1 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: vernetztes Polyolefin
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- beständig gegen: UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse
-
- abriebfest, kerbfest
-
- halogenfrei
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
-
- keine Brandfortleitung
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach CSA FT1
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h bei +70°C
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- 0,5 - 50 mm²: DNV
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Diese temperaturbeständige Einzelader wird eingesetzt für die innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Apparaten, Maschinen- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz, in geschlossenen Installationskanälen. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen.