HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S schwarz 2 x 0,5 mm² Art.-Nr. 400080

Artikeldetails

Art.-Nr.
400080
Artikelbezeichnung
HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S schwarz 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,7
Cu-Zahl per km
37,0
Gewicht kg/km (ca.)
59,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892304781
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Isolationswiderstand min. 1,0 GOhm x km

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: PE
      • Abschirmung: Umlegung aus verzinnten Cu-Drähten
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible