HELUSOUND® DMX + POWER schwarz 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm²

HELUSOUND® DMX + POWER schwarz 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm² Art.-Nr. 400151

Artikeldetails

Art.-Nr.
400151
Artikelbezeichnung
HELUSOUND® DMX + POWER schwarz 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,2
Cu-Zahl per km
60,5
Gewicht kg/km (ca.)
207,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892304712
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible