HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC schwarz 2 x 2 x 0,22 mm²
Art.-Nr. 400280
Artikeldetails HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC schwarz 2 x 2 x 0,22 mm²
- Art.-Nr.
- 400280
- Artikelbezeichnung
- HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC schwarz 2 x 2 x 0,22 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8
- Cu-Zahl per km
- 38,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 76,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC schwarz 2 x 2 x 0,22 mm²
Isolationswiderstand | min. 85,0 GOhm x km |
Details HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC schwarz 2 x 2 x 0,22 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: weiß-orange, weiß-blau
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig