HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC schwarz 2 x 0,34 mm²
Art.-Nr. 400278
Artikeldetails HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC schwarz 2 x 0,34 mm²
- Art.-Nr.
- 400278
- Artikelbezeichnung
- HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC schwarz 2 x 0,34 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,6
- Cu-Zahl per km
- 18,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 50,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892491528
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC schwarz 2 x 0,34 mm²
Insulation resistance | min. 55.5 GOhm x km |
Details HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC schwarz 2 x 0,34 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank
-
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig