Wellschlauch-Verschraubung HELUquick straight M32 x 1,5 NW 29 grau

Wellschlauch-Verschraubung HELUquick straight M32 x 1,5 NW 29 grau Art.-Nr. 904862
  • UL-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
904862
Artikelbezeichnung
Wellschlauch-Verschraubung HELUquick straight M32 x 1,5 NW 29 grau
Gewindeart
metrisch
Größe
M32 x 1,5
Farbe
grau
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
40
Passend zu Nennweite
29,0
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892384073
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Wellschlauch-Verschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +120°C
Schutzart IP 68 / IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Öl, Benzin, schwache Säuren, schwache Basen

Hinweise

      • UR geprüft
      • Demontage ohne zusätzlichen Öffner. Auch gewinkelt lieferbar (45° und 90°).

Verwendung

      • Steck-Schnell-Verschraubung für eine sichere und schnelle Verbindung. Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible