HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC grün 4 x 2 x AWG 24 /1
Art.-Nr. 805681
- einsetzbar bis 5 Gigabit
- mit FRNC-Innenmantel
- flammwidrig
Artikeldetails HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC grün 4 x 2 x AWG 24 /1
- Art.-Nr.
- 805681
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC grün 4 x 2 x AWG 24 /1
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,20
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,51
- Ader-Ø ca. mm
- 1,03
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8
- Cu-Zahl per km
- 40,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 78,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314384
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC grün 4 x 2 x AWG 24 /1
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 6 nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-5-1, UL-Std. 758 (AWM) Style 2571 | |
Temperaturbereich | fest verlegt -40°C bis +80°C bei Verlegung -5°C bis +70°C UL (AWM) bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 95,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 190,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 0,5 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 72 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 62% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bei 101 bis 250 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Brandlast | ca. 1,69 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bei Verlegung 10x Außen-Ø fest verlegt 5x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC grün 4 x 2 x AWG 24 /1
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß-blau / blau
- Nr. 2: weiß-orange / orange
- Nr. 3: weiß-grün / grün
- Nr. 4: weiß-braun / braun
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen um zentrales Sternkreuz verseilt
-
- Innenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: UV-Strahlung
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- flammwidrig nach CSA FT1
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Kat. C)
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- HELUKAT® 250IND CAT.6 AWM SF/UTP PVC STATIC wurde speziell für extreme industrielle Einsätze konzipiert. Das Kupferdatenkabel eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationender Kategorie 6. Sie garantieren erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen. Diese Version mit PVC Mantel ist speziell für erschwerte Industriebedingungen als Festinstallation ausgelegt.