HELUKABEL® EtherCAT-P100S-L CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN schwarz-rot 4 x 1 x AWG 22 /7

HELUKABEL® EtherCAT-P100S-L CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN schwarz-rot 4 x 1 x AWG 22 /7 Art.-Nr. 11007522
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • einsetzbar bis 1 Gigabit
  • EtherCAT-L
  • 300V UL-Zulassung
  • für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten

Artikeldetails

Art.-Nr.
11007522
Artikelbezeichnung
HELUKABEL® EtherCAT-P100S-L CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN schwarz-rot 4 x 1 x AWG 22 /7
ca. Nennquerschnitt mm²
0,35
Leiter-Ø ca. mm
0,75
Ader-Ø ca. mm
1,55
Außen-Ø mm (ca.)
6,5
Cu-Zahl per km
32,0
Gewicht kg/km (ca.)
77,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892541292
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, UL-Std. 758 (AWM) Style 21198
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +70°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
UL (AWM) bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung 1000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 55,4 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 110,8 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 5,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 48 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 66%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Brandlast ca. 0,97 MJ/m
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
      • Aderisolation: Polymer
      • Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
      • 4 Adern mit optimalen Schlaglängen zum Sternvierer verseilt
      • Innenmantel: TPE
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
      • Vliesbewicklung
      • Außenmantel: PUR
      • Mantelfarbe: schwarz-rot
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
      • abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
      • schleppkettenfähig
      • halogenfrei
      • flammwidrig

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Hinweise

      • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • UL Voltage Rating: 300 V

Verwendung

      • HELUKABEL EtherCAT-P100S-L CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN für den Schleppketteneinsatz. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der EtherCAT Klassifizierung für bewegte Kabel und ist somit für dauernde mechanische Beanspruchung ausgelegt. Diese PUR Version besitzt eine UL Zulassung nach AWM Style und bietet höhere Leistungsreserven in der Kette sowie in der Medienbeständigkeit und ist halogenfrei.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible