HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D schwarz 12 x 0,25 mm²

HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D schwarz 12 x 0,25 mm² Art.-Nr. 25491
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • torsionsfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • PUR-Roboterleitung
  • EMV-Vorzugstype
  • Temperaturbereich bis 90°C

Artikeldetails

Art.-Nr.
25491
Artikelbezeichnung
HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D schwarz 12 x 0,25 mm²
AWG (ca.)
24
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
Cu-Zahl per km
59,5
Gewicht kg/km (ca.)
126,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892146466
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PUR-Roboterleitung in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
Betriebsspitzenspannung 350 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1500 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 100 pF/m
Betriebskapazität Ader/Schirm bei 800 Hz, ca. 120 pF/m
Induktivität ca. 0,69 mH/km
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
      • Litzenaufbau:
      • 0,14 mm²: ca.18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: ca.19 x 0,13 mm
      • 0,34 mm²: ca.19 x 0,15 mm
      • Aderisolation: PP
      • Aderkennzeichnung nach DIN 47100, farbig
      • x = ohne Schutzleiter
      • Verseilung:
      • 10 adrig: Adern mit optimal abgestimmter Schlaglänge in einer Lage verseilt
      • 12 - 25 adrig: Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
      • Je nach Abmessung: Kernfüller oder Bündel mit PTFE-Bewicklung
      • PTFE- und Vliesbewicklung
      • Abschirmung: Umlegung aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 90%
      • Vliesbewicklung
      • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
      • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
      • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
      • glatte, hochwertige Aderisolation unterstützt Gleitbewegung und gewährleistet in Verbindung mit speziellem Verseilschlag lange Lebensdauer bei kombinierter Biege- und Torsionsbeanspruchung
      • zur Verwendung im Freien
      • torsionsfähig
      • Torsionsparameter
      • Torsionsbeanspruchung bis +/- 180 °/m: 5 Mio. Zyklen (min.)

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
      • witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Diese Roboterleitung ist speziell für Torsions- und Biegebeanspruchungen in Industrierobotern und Handlingsgeräten ausgelegt. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des D-Schirmes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible