HELUCONTROL® PROFInet 24V POWER PVC grau 2 x 2,5 mm² Art.-Nr. 17001199
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
17001199
Artikelbezeichnung
HELUCONTROL® PROFInet 24V POWER PVC grau 2 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
Cu-Zahl per km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
112,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
-
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892536687
Zolltarifnummer
85444993

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible