![HELUCOM® WK AT-V(ZN)H(ZN)11Y, AT-V(ZN)Y(ZN)Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M803346_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® WK AT-V(ZN)H(ZN)11Y, AT-V(ZN)Y(ZN)Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M803346_1520x1160.jpg)
HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y schwarz 12E9/125
Art.-Nr. 804700
Artikeldetails HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y schwarz 12E9/125
- Art.-Nr.
- 804700
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y schwarz 12E9/125
- Faserzahl
- 12
- Fasertyp
- Single-Mode E9/125
- Faserkategorie
- ITU-T G.652d
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 12,4
- Gewicht kg/km (ca.)
- 320,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000, 2000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892313653
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y schwarz 12E9/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -10°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -40°C Betrieb, max.: +90°C |
Details HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y schwarz 12E9/125
Aufbau
- Ader-Art: Vollader
- Zugentlastungselemente: Aramid
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- Max. Zugkraft: 4800 N
- Max. Querdruck: 200 N / cm
- UV-beständig
- ölbeständig
Prüfungen
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
- Hammerschlagfest nach IEC 60794-1-2-E4
- Biegezyklen nach IEC 60794-1-2-E6: 9.000
Verwendung
- Die HELUCOM® WK Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste, aber dennoch hochflexible konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen und extreme Bewegungen auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. Windkraftanlagen, Fernsehübertragungen, mobile Feldeinsätze etc..