![HELUCOM® PROFInet B I-V4Y(ZN)Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805686_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® PROFInet B I-V4Y(ZN)Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805686_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y grün 2P980
Art.-Nr. 805686
Artikeldetails HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y grün 2P980
- Art.-Nr.
- 805686
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y grün 2P980
- Faserzahl
- 2
- Fasertyp
- POF 980/1000
- Faserkategorie
- POF
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 59,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892313318
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y grün 2P980
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -10°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -30°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y grün 2P980
Aufbau
- Faserart: POF 980/1000
- Fasercladding: PA
Eigenschaften
- Brechungsindex Kern: 1,492
- Brechungsindex Mantel: 1,419
- Numerische Apertur: 0,5
- Dämpfung siehe Datenblatt
Verwendung
- Signalleitungen als Kunststoff-Lichtwellenleiter. Durch Einsatz dieser Übertragungssysteme wird die Vielzahl an unterschiedlichen Kabeln bei einer geplanten Businstallation im Maschinenfeld deutlich reduziert. Zusätzlich schließen Sie durch die metallfreie Konstruktion eventuelle EMV-Probleme aus. Haupteinsatzgebiet ist hierbei der Maschinenbau und die Automobilindustrie. Einsatzorte sind je nach Kabeltyp mechanisch stark beanspruchte Felder (Typ B) sowie auch Schleppketten (Typ C). Diese hier aufgeführten Typen sind speziell für den Einsatz innerhalb der PROFInet Kommunikationssysteme konstruiert.