HELUCOM®pact A-DQ(ZN)B2Y schwarz 24G50 OM3+24E9
Art.-Nr. 803924
Artikeldetails HELUCOM®pact A-DQ(ZN)B2Y schwarz 24G50 OM3+24E9
- Art.-Nr.
- 803924
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM®pact A-DQ(ZN)B2Y schwarz 24G50 OM3+24E9
- Faserzahl
- 48
- Fasertyp
- Single- & Multimode G50/125
- Faserkategorie
- OM3 + ITU-T G.652
- Faserzahl je Ader
- 12
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,5
- Gewicht kg/km (ca.)
- 90,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892311284
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM®pact A-DQ(ZN)B2Y schwarz 24G50 OM3+24E9
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -20°C Betrieb, max.: +60°C |
Details HELUCOM®pact A-DQ(ZN)B2Y schwarz 24G50 OM3+24E9
Aufbau
- Ader-Art: Bündelader
- GFK Stützelement
- Zugentlastungselemente: Glasgarne
- Art der Bewehrung: Glasgarne
- Außenmantelmaterial: PE
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- UV-beständig
Prüfungen
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
- Diese HELUCOM® pact LWL-Kabel zeichnen sich durch eine besonders montagefreundliche, zugfeste und nagetiergeschützte Konstruktion aus. Um verseilte Bündeladern und Füllerelemente liegt ein Verbund aus Glasgarnen und Quellvlies, welcher durch seine Eigenschaften den Nagetierschutz, die Zugentlastung und die Längswasserdichtigkeit des Kabels gewährleistet. Darüberhinaus sind diese Kabel fettfrei aufgebaut, ein Abwischen des Gels entfällt also. Diese Konstruktion wird speziell im Erd-, Röhren- und Trassenbereich eingesetzt, wo auch Packungsdichte eine Rolle spielt.