HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y rot 2K 200/230 Art.-Nr. 800980

Artikeldetails

Art.-Nr.
800980
Artikelbezeichnung
HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y rot 2K 200/230
Faserzahl
2
Fasertyp
HCS 200/230
Faserkategorie
HCS
Faserzahl je Ader
1
Außen-Ø mm (ca.)
7
Gewicht kg/km (ca.)
43,0
Meter pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892313509
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -5°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -20°C
Betrieb, max.: +70°C

Details

Aufbau

      • Ader-Art: Vollader
      • Zugentlastungselemente: Aramid
      • Außenmantelmaterial: PUR
      • Außenmantelfarbe: rot

Eigenschaften

      • ölbeständig

Verwendung

      • Diese HELUCOM® HCS-Faserleitung eignet sich für die ortsfeste Verlegung. Sie ist sowohl für den normalen als auch für den erschwerten mechanischen Einsatz in Industrieumgebungen geeignet. Durch den Volladeraufbau ist eine direkte Steckerkonfektionierung, auch vor Ort, kein Problem. Mit einer HCS - Faser können Sie Übertragungslängen bis zu 300m realisieren.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible