HELUCOM® I-V(ZN)HH gelb 12 G50/125 Art.-Nr. 80795

Artikeldetails

Art.-Nr.
80795
Artikelbezeichnung
HELUCOM® I-V(ZN)HH gelb 12 G50/125
Faserzahl
12
Fasertyp
Multimode G50/125
Faserkategorie
OM2
Faserzahl je Ader
1
Außen-Ø mm (ca.)
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
144,0
Meter pro Verpackungseinheit
1000, 4000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892309304
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: 0°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: 0°C
Betrieb, max.: +60°C

Details

Aufbau

      • Ader-Art: Vollader
      • Zugentlastungselemente: Aramid
      • Außenmantelmaterial: FRNC
      • Außenmantelfarbe: gelb

Prüfungen

      • Korrosivität nach EN 50267-2-3
      • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
      • Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3
      • Rauchdichte nach IEC 61034

Verwendung

      • HELUCOM® Breakoutkabel wurden konstruiert, um Spleißarbeiten vor Ort zu ersetzen. Sie werden überwiegend im Innenbereich für kurze bis mittlere Übertragungsstrecken eingesetzt. Die LWL-Stecker werden direkt auf die Einzelkabel montiert. Somit entfallen die Spleißarbeiten und die Spleißboxen. Im Werk vorkonfektionierte Kabel müssen im Feld nur noch verlegt werden und sind sofort einsatzbereit.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible