![HELUCOM® I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80532_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80532_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-V2Y(ZN)11Y violett 1P 980/1000
Art.-Nr. 81611
Artikeldetails HELUCOM® I-V2Y(ZN)11Y violett 1P 980/1000
- Art.-Nr.
- 81611
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® I-V2Y(ZN)11Y violett 1P 980/1000
- Faserzahl
- 1
- Fasertyp
- POF 980/1000
- Faserkategorie
- POF
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,7
- Gewicht kg/km (ca.)
- 30,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892313226
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® I-V2Y(ZN)11Y violett 1P 980/1000
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -20°C Verlegung, max.: +80°C Betrieb, min.: -20°C Betrieb, max.: +80°C |
Details HELUCOM® I-V2Y(ZN)11Y violett 1P 980/1000
Aufbau
- Faserart: POF 980/1000
- Fasercladding: PE
Eigenschaften
- Brechungsindex Kern: 1,492
- Brechungsindex Mantel: 1,419
- Numerische Apertur: 0,5
- Dämpfung siehe Datenblatt
Verwendung
- HELUCOM® Kunststofflichtwellenleiter werden im Maschinenbau, sowohl fest als auch bewegt eingesetzt. Durch unterschiedliche Konstruktionen wie PUR-Außenmäntel, spezielle Zugentlastungselemente, als hybrider Aufbau mit Kupferadern zur Spannungsversorgung oder nur als Rohfaserkabel, werden alle nur möglichen Einsatzgebiete abgedeckt. Speziell die Kunststoff-Faser (PMMA) eignet sich durch Ihre Robustheit, aber auch durch Ihre einfache Konfektionierbarkeit im Feld, zum Einsatz dort, wo eine störungsfreie Datenübertragung unter erschwerten Bedingungen notwendig ist.