![HELUCOM® I-D(ZN)H](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80631_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® I-D(ZN)H](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80631_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-D(ZN)H gelb 4 G62,5/125
Art.-Nr. 80882
Artikeldetails HELUCOM® I-D(ZN)H gelb 4 G62,5/125
- Art.-Nr.
- 80882
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® I-D(ZN)H gelb 4 G62,5/125
- Faserzahl
- 4
- Fasertyp
- Multimode G62,5/125
- Faserkategorie
- OM1
- Faserzahl je Ader
- 4
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 65,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892308437
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® I-D(ZN)H gelb 4 G62,5/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -20°C Betrieb, max.: +60°C |
Details HELUCOM® I-D(ZN)H gelb 4 G62,5/125
Aufbau
- Ader-Art: Bündelader
- Zugentlastungselemente: Aramid
- Außenmantelmaterial: FRNC
- Außenmantelfarbe: gelb
Prüfungen
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
- Rauchdichte nach IEC 61034
Verwendung
- Diese HELUCOM® LWL-Kabel stehen sowohl mit zentralem Bündeladeraufbau als auch in verseilter Version zur Verfügung. Sie eignen sich zur Innenverkabelung von Gebäuden und Anlagen. Die halogenfreie Version ist besonders für den Einsatz in Hochhäusern, Krankenhäusern und Warenhäusern sowie in Anlagen mit hohen Sachwertkonzentrationen wie z.B. Kraftwerken, Rechenzentren und in Einrichtungen mit hohen Sicherheitsanforderungen wie U-Bahn und Leitzentralen geeignet.