HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y grün 2 G50/125 Art.-Nr. 805690

Artikeldetails

Art.-Nr.
805690
Artikelbezeichnung
HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y grün 2 G50/125
Faserzahl
2
Fasertyp
Multimode G50/125
Faserkategorie
OM2
Faserzahl je Ader
1
Außen-Ø mm (ca.)
10,5
Gewicht kg/km (ca.)
100,0
Meter pro Verpackungseinheit
1000, 2000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892313585
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -5°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -40°C
Betrieb, max.: +80°C

Details

Aufbau

      • Ader-Art: Vollader
      • GFK Stützelement
      • Zugentlastungselemente: Aramid
      • Außenmantelmaterial: PUR
      • Außenmantelfarbe: grün ähnlich RAL 6018

Eigenschaften

      • UV-beständig
      • ölbeständig

Verwendung

      • Die HELUCOM® Serie zeichnet sich durch eine robuste hochflexible Konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen in Verbindung mit bewegten Anwendungen auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. Verlegung in geführten Schleppketten. Die Serie kann sowohl für PROFIBUS und PROFInet Kommunikationen eingesetzt werden.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible