HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y schwarz 4 G62,5/125
Art.-Nr. 803925
Artikeldetails HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y schwarz 4 G62,5/125
- Art.-Nr.
- 803925
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y schwarz 4 G62,5/125
- Faserzahl
- 4
- Fasertyp
- Multimode G62,5/125
- Faserkategorie
- OM1
- Faserzahl je Ader
- 4
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,5
- Gewicht kg/km (ca.)
- 115,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000, 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892312441
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y schwarz 4 G62,5/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -20°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y schwarz 4 G62,5/125
Aufbau
- Ader-Art: Bündelader
- Zugentlastungselemente: Glasgarne
- Art der Bewehrung: Stahlrille
- Außenmantelmaterial: PE
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- Kabel querwasserdicht
- UV-beständig
Prüfungen
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
- Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine kompakte Konstruktion mit Quellmaterial aus. Durch den metallischen Nagetierschutz (Stahlrille) und den Außenmantel aus PE wird ein überdurchschnittlicher Nagetierschutz realisiert. Diese Konstruktion wird speziell im Bereich Telekom und Weitverkehr, aber auch in normalen Trassen und Röhren mit möglichem Nagetierbefall, eingesetzt.