![HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80915_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80915_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y schwarz 8 G50/125
Art.-Nr. 80691
Artikeldetails HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y schwarz 8 G50/125
- Art.-Nr.
- 80691
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y schwarz 8 G50/125
- Faserzahl
- 8
- Fasertyp
- Multimode G50/125
- Faserkategorie
- OM2
- Faserzahl je Ader
- 8
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13
- Gewicht kg/km (ca.)
- 90,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892312083
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y schwarz 8 G50/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -20°C Betrieb, max.: +60°C |
Details HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y schwarz 8 G50/125
Aufbau
-
- Ader-Art: Bündelader
-
- GFK Stützelement
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Innenmantelmaterial: PE
-
- Art der Bewehrung: PA-Mantel
-
- Außenmantelmaterial: PA
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- Kabel querwasserdicht
-
- UV-beständig
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
-
Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine verseilte Konstruktion mit Gelfüllung aus. Sie werden durch Einfügen einer Gelmasse in die Verseilhohlräume längswasserdicht gemacht. Durch nichtmetallische Zugelemente und einen zweiten Außenmantel aus Polyamid (PA) wird eine überdurchschnittliche Zugentlastung bzw. ein Nagetierschutz realisiert. Diese Konstruktion wird speziell im Bereich Telekom und Weitverkehr, aber auch in normalen Trassen und Röhren, mit möglichem Nagetierbefall, eingesetzt.