Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 185,00 mm²

Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 185,00 mm² Art.-Nr. 907825

Artikeldetails

Art.-Nr.
907825
Artikelbezeichnung
Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 185,00 mm²
Typ
HELU-S-SV-CU 185
Länge mm
75,0
Gewicht in kg/1000 St.
116,3
Nennquerschnitt von / bis mm²
185,00
Innen-Ø mm
19,0
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892426049
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Kupfer-Stoßverbinder

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer gem. DIN EN 13600
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt

Verwendung

      • Stoßverbinder für zugentlastete Verbindungen.
      • Ausführung mit Mittenanschlag.

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • L - Länge

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible