Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 6,00 mm²
Art.-Nr. 907815
Artikeldetails Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 6,00 mm²
- Art.-Nr.
- 907815
- Artikelbezeichnung
- Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 6,00 mm²
- Typ
- HELU-S-SV-CU 6
- Länge mm
- 19,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 2,2
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 6,00
- Innen-Ø mm
- 3,7
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892425943
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 6,00 mm²
Kupfer-Stoßverbinder |
Details Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 6,00 mm²
Aufbau
-
- Material: Kupfer gem. DIN EN 13600
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
Verwendung
-
- Stoßverbinder für zugentlastete Verbindungen.
- Ausführung mit Mittenanschlag.
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- L - Länge
Downloads Kupfer-Stoßverbinder HELU-S-SV-CU 6,00 mm²
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte