Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 2,5-6 Art.-Nr. 97809

Artikeldetails

Art.-Nr.
97809
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-N 2,5-6
Nennquerschnitt von / bis mm²
1.5 - 2.5
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892419225

Technische Daten

Rohrkabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)
Temperaturbereich bis +500°C

Details

Aufbau

      • Material: Nickel
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Eigenschaften

      • für Hochtemperaturanwendungen

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible