Rohrkabelschuh HELU-S-RK-F-CU 240-12 Art.-Nr. 907459
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
907459
Artikelbezeichnung
Tubular cable lug HELU-S-RK-F-CU 240-12
ca. Nennquerschnitt mm²
240
Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
214
Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
150
Bohrung (M)
12
ø Bohrung (a) in mm
13,0
ø Litzenaufnahme (d) in mm
24,0
Breite Flansch (b) in mm
44,0
Länge (l) in mm
82,0
Gewicht in kg/1000 St.
214,0
Stück pro Verpackungseinheit
20
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892424472
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Rohrkabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer nach DIN EN 13600
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Eigenschaften

      • für feindrähtige Leiter
      • aufgeweiteter Schaft; ermöglicht leichte und sichere Einführung des Leiters

Hinweise

      • Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
      • Legende:
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible