Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-45-CU-UL 150-8
Art.-Nr. 907493
Artikeldetails Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-45-CU-UL 150-8
- Art.-Nr.
- 907493
- Artikelbezeichnung
- Angled tubular cable lug HELU-S-RK-45-CU-UL 150-8
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 150
- Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
- 113.1
- Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
- 150
- Bohrung (M)
- 8
- ø Bohrung (a) in mm
- 8,4
- ø Litzenaufnahme (d) in mm
- 16,8
- Breite Flansch (b) in mm
- 31,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 113,1
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892422126
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-45-CU-UL 150-8
Winkelrohrkabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 45° |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-45-CU-UL 150-8
Aufbau
-
- Material: Kupfer nach DIN EN 13600
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Prüfungen
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- UL File Number E504132
Hinweise
-
- Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme