Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 6mm²

Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 6mm² Art.-Nr. 93263

Artikeldetails

Art.-Nr.
93263
Artikelbezeichnung
Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 6mm²
ca. Nennquerschnitt mm²
6
Typ
HELU-S-PV-CU-DIN 6
Länge mm
30,0
Gewicht in kg/1000 St.
3,4
Kennzahl Typ
5,5
Innen-Ø mm
3,8
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892426964
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Kupfer-Pressverbinder nach EN 13600 E-Cu Rohr

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: verzinnt

Hinweise

      • Kupferberechnung gemäß AGB's.
      • Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • d - Innendurchmesser
      • L - Länge

Verwendung

      • Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen von Leitern mit Aufbau nach DIN 46267.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible