Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (500,00 mm²)
Art.-Nr. 906521
Artikeldetails Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (500,00 mm²)
- Art.-Nr.
- 906521
- Artikelbezeichnung
- Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (500,00 mm²)
- Länge mm
- 210,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 488,0
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 500,00
- Kennzahl Typ
- 44
- Innen-Ø mm
- 29,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 5
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892428425
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (500,00 mm²)
Aluminium-Pressverbinder | |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (500,00 mm²)
Aufbau
-
- Material: Aluminium 99,5
-
- Oberfläche: blank
Hinweise
-
- Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
- Art.-Nr. 907835 ist nicht genormt.
- Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen
-
- Legende:
- Abmessungen
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- L - Länge
Verwendung
-
- Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen von Leitern mit Aufbau nach DIN 46267 Teil 2.
Downloads Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (500,00 mm²)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte