Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (400,00 mm²)

Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (400,00 mm²) Art.-Nr. 906520

Artikeldetails

Art.-Nr.
906520
Artikelbezeichnung
Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (400,00 mm²)
Länge mm
210,0
Gewicht in kg/1000 St.
359,0
Nennquerschnitt von / bis mm²
400,00
Kennzahl Typ
38,5
Innen-Ø mm
26,0
Stück pro Verpackungseinheit
5
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892428418
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Aluminium-Pressverbinder
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Aluminium 99,5
      • Oberfläche: blank

Hinweise

      • Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
      • Art.-Nr. 907835 ist nicht genormt.
      • Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen
      • Legende:
      • Abmessungen
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • L - Länge

Verwendung

      • Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen von Leitern mit Aufbau nach DIN 46267 Teil 2.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible