Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (240,00 - 300,00 mm²)

Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (240,00 - 300,00 mm²) Art.-Nr. 906518
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
906518
Artikelbezeichnung
Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (240,00 - 300,00 mm²)
Länge mm
145,0
Gewicht in kg/1000 St.
191,7
Nennquerschnitt von / bis mm²
240,00 - 300,00
Kennzahl Typ
32
Innen-Ø mm
21,0
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892428395
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Aluminium-Pressverbinder
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Aluminium 99,5
      • Oberfläche: blank

Hinweise

      • Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
      • Art.-Nr. 907835 ist nicht genormt.
      • Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen
      • Legende:
      • Abmessungen
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • L - Länge

Verwendung

      • Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen von Leitern mit Aufbau nach DIN 46267 Teil 2.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible