Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (50,00 - 70,00 mm²)
Art.-Nr. 906513
Artikeldetails Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (50,00 - 70,00 mm²)
- Art.-Nr.
- 906513
- Artikelbezeichnung
- Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (50,00 - 70,00 mm²)
- Länge mm
- 85,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 34,0
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 50,00 - 70,00
- Kennzahl Typ
- 16
- Innen-Ø mm
- 10,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892428340
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (50,00 - 70,00 mm²)
Aluminium-Pressverbinder | |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (50,00 - 70,00 mm²)
Aufbau
-
- Material: Aluminium 99,5
-
- Oberfläche: blank
Hinweise
-
- Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
- Art.-Nr. 907835 ist nicht genormt.
- Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen
-
- Legende:
- Abmessungen
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- L - Länge
Verwendung
-
- Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen von Leitern mit Aufbau nach DIN 46267 Teil 2.
Downloads Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (50,00 - 70,00 mm²)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte