Presskabelschuh HELU-S-PK-CU 35-6 Art.-Nr. 907694
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
907694
Artikelbezeichnung
Compression cable lug HELU-S-PK-CU 35-6
ca. Nennquerschnitt mm²
35
Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
31.2
Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
150
Bohrung (M)
6
ø Bohrung (a) in mm
6,4
ø Litzenaufnahme (d) in mm
8,2
Breite Flansch (b) in mm
17,5
Länge (l) in mm
42,5
Gewicht in kg/1000 St.
31,6
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892425349
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Presskabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer nach DIN EN 13600
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Hinweise

      • Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Unisolierte Presskabelschuhe in Ringausführung für Leiteraufbau RM.
      • Rohrmaße nach DIN 46235.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible