![HELU-S-PK-CU-DIN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907677_TZ_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PK-CU-DIN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907677_TZ_1520x1160.jpg)
Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 1000-20
Art.-Nr. 907749
Artikeldetails Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 1000-20
- Art.-Nr.
- 907749
- Artikelbezeichnung
- Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 1000-20
- Menge pro Verpackungseinheit
- 2
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892425899
Technische Daten Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 1000-20
Presskabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Details Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 1000-20
Aufbau
-
- Material: Kupfer nach DIN EN 13600
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Hinweise
-
- Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
-
- Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
-
- Legende:
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
• Für Leiteraufbau RM, nach DIN 46235.
Downloads Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 1000-20
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte