Presskabelschuh HELU-S-PK-AL-DIN 95-10 Art.-Nr. 907877

Artikeldetails

Art.-Nr.
907877
Artikelbezeichnung
Presskabelschuh HELU-S-PK-AL-DIN 95-10
Typ
HELU-S-PK-AL-DIN 95-10
ø Bohrung (a) in mm
10,5
ø Litzenaufnahme (d) in mm
13,2
Breite Flansch (b) in mm
32,0
Länge (l) in mm
90,0
Gewicht in kg/1000 St.
70,1
Nennquerschnitt von / bis mm²
95,00 - 120,00
Kennzahl Typ
22
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892426872
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Presskabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)

Details

Aufbau

      • Material: Aluminium 99,5
      • Oberfläche: blank
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Hinweise

      • Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
      • Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen.
      • Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Unisolierte, gerade Presskabelschuhe aus Aluminium in Ringausführung. Besonders hochwertige Ausführung für eine zuverlässige Verpressung. Geeignet für Leiter RM nach DIN 48201 und rundgedrückte Sektorleiter.
      • Rohrmaße nach DIN 46329

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible