H05V-K schwarz 1 x 1 mm² Ring im Karton (100m) Art.-Nr. 29113
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
29113
Artikelbezeichnung
H05V-K schwarz 1 x 1 mm² Ring im Karton (100m)
Außen-Ø mm (ca.)
2,4 - 2,8
Aderfarbe
schwarz (RAL 9005)
Gewicht kg/km (ca.)
14,5
Cu-Zahl kg/km
9,6
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892000324
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible