H05V-K schwarz 1 x 0,75 mm² Ring im Karton (100m) Art.-Nr. 29097
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
29097
Artikelbezeichnung
H05V-K schwarz 1 x 0,75 mm² Ring im Karton (100m)
Außen-Ø mm (ca.)
2,2 - 2,7
Aderfarbe
schwarz (RAL 9005)
Gewicht kg/km (ca.)
12,0
Cu-Zahl per km
7,2
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892000164
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible