Einfüllstreudose ESD-DUO 8 Art.-Nr. 96652
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
96652
Artikelbezeichnung
Einfüllstreudose ESD-DUO 8
Typ
ESD 8
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892414220
Zolltarifnummer
39233010

Technische Daten

Einfüllstreudose

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: verzinnt
      • Isolation: Polypropylen (PP)
      • Streudose: Polyvinylchlorid (PVC)

Hinweise

      • Leerdosen:
      • ESD 7: 4-tlg. mit Beschriftung 2x0,75mm² / 2x1,0mm² / 2x1,5mm² / 2x2,5mm²
      • ESD 8: 4-tlg. mit Beschriftung 2x4,0mm² / 2x6,0mm² / 2x10,0mm² / 2x16,0mm²
      • Alle Größen in Normal-Länge.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • L - Länge
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Praktische Streudose im Hosentaschenformat. Nachfüllbar, unterteilt in 4 oder 5 Fächer, mit Querschnittsbeschriftung.
      • Befüllung mit DUO–Aderendhülsen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible