Einfüllstreudose ESD-ADI 4 Art.-Nr. 96727
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
96727
Artikelbezeichnung
Einfüllstreudose ESD-ADI 4
Typ
ESD 4
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892414251
Zolltarifnummer
39233010

Technische Daten

Einfüllstreudose

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: verzinnt
      • Isolation: Polypropylen (PP)
      • Streudose: Polyvinylchlorid (PVC)

Hinweise

      • Leerdosen:
      • ESD 3: 5-tlg. mit Beschriftung 0,5mm² / 0,75mm² / 1,0mm² / 1,5mm² / 2,5mm²
      • ESD 4: 4-tlg. mit Beschriftung 4,0mm² / 6,0mm² / 10,0mm² / 16,0mm²
      • Alle Größen in Normal-Länge.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • L - Länge
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Praktische Streudose im Hosentaschenformat. Nachfüllbar, unterteilt in 4 oder 5 Fächer, mit Querschnittsbeschriftung.
      • Befüllung mit ADI-Aderendhülsen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible