Stahl-Innentülle EES 47,8 mm
Art.-Nr. 98364
Artikeldetails Stahl-Innentülle EES 47,8 mm
- Art.-Nr.
- 98364
- Artikelbezeichnung
- Stahl-Innentülle EES 47,8 mm
- Gewicht ca. kg
- 2,40
- Passend zu Nennweite
- 47,8
- Passend zu Nennweite
- 5
- Passend zu Nennweite
- nein
- Passend zu Nennweite
- 4060892389511
- Stück pro Verpackungseinheit
- 85369010
Technische Daten Stahl-Innentülle EES 47,8 mm
Stahl-Innentülle | |
Temperaturbereich | -55°C bis +300°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Stahl-Innentülle EES 47,8 mm
Aufbau
-
- Material: Stahl verzinkt
Hinweise
-
- Passend zu LT-Verschraubungen
Verwendung
-
- Für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche Typ Anaconda.
Downloads Stahl-Innentülle EES 47,8 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte