Messing-Innentülle EEM SPR-AS 36 Art.-Nr. 99516

Artikeldetails

Art.-Nr.
99516
Artikelbezeichnung
Messing-Innentülle EEM SPR-AS 36
Typ
SPR-AS
Gewicht ca. kg
1,64
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
36,0
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892389344
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Messing-Innentülle
Temperaturbereich -40°C bis +250°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt

Verwendung

      • Innentülle EEM aus Messing für Metall-Schutzschläuche Typ SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS und SPR-EDU-AS.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible