Messing-Innentülle EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 17

Messing-Innentülle EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 17 Art.-Nr. 97691

Artikeldetails

Art.-Nr.
97691
Artikelbezeichnung
Messing-Innentülle EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 17
Typ
SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS
Gewicht ca. kg
0,32
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
17,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892389245
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Messing-Innentülle
Temperaturbereich -40°C bis +250°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt

Verwendung

      • Innentülle EEM aus Messing für Metall-Schutzschläuche Typ SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS und SPR-EDU-AS.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible