PVC-Innentülle EEK 19mm Art.-Nr. 96450
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
96450
Artikelbezeichnung
PVC-Innentülle EEK 19mm
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
19,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892383410
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PVC-Innentülle
Temperaturbereich -10°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Verwendung

      • Innentülle EEK aus PVC für Kunststoff-Schutzschläuche Typ Airflex-K, PT-S und S-PU.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible