Aderendhülse DUO 0,5 normal weiß Art.-Nr. 91622

Artikeldetails

Art.-Nr.
91622
Artikelbezeichnung
Aderendhülse DUO 0,5 normal weiß
ca. Nennquerschnitt mm²
0,5
Farbe
weiß
Länge mm
15,0
Ausführung
normal
Farbcode
DIN
Hülsenlänge mm
8
Stück pro Verpackungseinheit
500
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892414640
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Aderendhülse
Temperaturbereich bis +105°C
kurzzeitig bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: verzinnt
      • Isolation: Polypropylen (PP)

Eigenschaften

      • Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
      • Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • L - Länge
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible