![DATAPUR-C®](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M52490_PF_1520x1160.jpg)
![DATAPUR-C®](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M52490_PF_1520x1160.jpg)
DATAPUR-C® grau 14 x 0,25 mm²
Art.-Nr. 52508
- robuste, kerbzähe Datenleitung für hohe mechanische Beanspruchung
- EMV-Vorzugstype
- PUR-Außenmantel
- zur Verwendung im Freien
- Farbcode nach DIN 47100
Artikeldetails DATAPUR-C® grau 14 x 0,25 mm²
- Art.-Nr.
- 52508
- Artikelbezeichnung
- DATAPUR-C® grau 14 x 0,25 mm²
- AWG (ca.)
- 24
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,1
- Cu-Zahl kg/km
- 60,1
- Gewicht kg/km (ca.)
- 105,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892097270
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten DATAPUR-C® grau 14 x 0,25 mm²
PUR-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,5 mm²: 500 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 0,14 mm²: 800 V 0,25 - 0,5 mm²: 1200 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 0,14 - 0,34 mm²: ca. 120 pF/m 0,5 mm²: ca. 160 pF/m |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details DATAPUR-C® grau 14 x 0,25 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, 0,5 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Litzenaufbau:
- 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100, farbig
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Folienbewicklung
-
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
-
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- zur Verwendung im Freien
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Durch seinen spezifischen Aufbau eignet sich diese Leitung ausgezeichnet für den Einsatz bei EDV-Anlagen sowie Rechenanlagen, Büromaschinen, Signal- und Steueranlagen. DATAPUR-C® beweist seine Leistungsfähigkeit aber auch im Akustikbereich bei Fernmeldeanlagen, Ruf- und Gegensprechanlagen aber auch in der Wiegetechnik sowie in der Mess- und Regeltechnik. Äußerst robuste Leitung für hohe mechanische Beanspruchung zur Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.